Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
81676 image- materielelectrique
81676
PratiKa - prise industrielle droite CEE - 63A 4P 110V 4U - IP67
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PratiKa
Fonction produit Prise
Nom de l'appareil Prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise Basse tension
Description des pôles 3P+T
Type de réseau CA
Standard de prise Industriel
Complémentaires
Mode d'installation Montage sur panneau
Forme de boîte à bouton, prise, fiche Droit
[In] courant nominal 63 A
[Ue] tension assignée d'emploi 100...130 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre 4 h
Matière de fiche, prise Enveloppe: polymère technique auto-extinguible
Matériau des contacts Broches: acier inoxydable
Manchons: laiton plaqué nickel
Ressorts: acier inoxydable
Raccordement Vis imperdables, complètement desserrée
Section de câble 6…25 mm²
Poids du produit 0,474 kg
Dimension de base 100 x 107 mm
Hauteur 107 mm
Largeur 108 mm
Profondeur 113 mm
Couleur Gris (RAL 7035)
Code couleur tension Jaune
Environnement
Normes EN 60309-1
EN 60309-2
Degré de protection IP IP67 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 se conformer à EN 62262
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Humidité relative 50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
Température de fonctionnement 35 °C ( 86400 s )
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois