Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
82116 image- materielelectrique
82116
PratiKa - socle de prise industrielle - 32 A - 3P - 20-25 V CA - IP44
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PratiKa
Fonction produit Prise
Nom de l'appareil Prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise Très basse tension
Description des pôles 3P
Type de réseau CA
Standard de prise Industriel
Complémentaires
Mode d'installation Mural
Forme de boîte à bouton, prise, fiche Incliné
[In] courant nominal 32 A
[Ue] tension assignée d'emploi 20...25 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Matière de fiche, prise Enveloppe: polymère technique auto-extinguible
Matériau des contacts Broches: acier inoxydable
Manchons: laiton plaqué nickel
Ressorts: acier inoxydable
Raccordement Vis imperdables, complètement desserrée
Section de câble 4…10 mm²
Diamètre extérieur du câble 6…23 mm
Entrée de câble Déflecteur
Type de filetage Pg 21
Poids du produit 0,214 kg
Dimension de base 70 x 82 mm
Hauteur 118 mm
Largeur 70 mm
Profondeur 81 mm
Couleur Gris (RAL 7035)
Code couleur tension Violet
Environnement
Normes EN 60309-1
EN 60309-2
Degré de protection IP IP44 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 se conformer à EN 62262
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Humidité relative 50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
Température de fonctionnement 35 °C ( 86400 s )
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois