Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
82454 image- materielelectrique
82454
PratiKa - prise mobile industrielle - 16 A - 3P - 40-50 V CA - IP67
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PratiKa
Fonction produit Fiche banane femelle
Nom de l'appareil Prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise Très basse tension
Description des pôles 3P
Type de réseau CA
Standard de prise Industriel
Complémentaires
Forme de boîte à bouton, prise, fiche Droit
[In] courant nominal 16 A
[Ue] tension assignée d'emploi 40...50 V
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Position dans le sens des aiguilles d'une montre de rainure de clav. secondaire 12 h
Matière de fiche, prise Enveloppe: polymère technique auto-extinguible
Matériau des contacts Broches: acier inoxydable
Manchons: laiton plaqué nickel
Ressorts: acier inoxydable
Raccordement Vis imperdables
Section de câble 4…10 mm²
Diamètre extérieur du câble 6…23 mm
Entrée de câble Presse-étoupe
Type de filetage Pg 21
Poids du produit 0,223 kg
Hauteur 73 mm
Largeur 73 mm
Profondeur 159 mm
Couleur Gris (RAL 7035)
Code couleur tension Blanc
Environnement
Normes IEC 60309-2
IEC 60309-1
Degré de protection IP IP67 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 se conformer à EN 62262
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité relative 50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
Température de fonctionnement 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois