Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
82513 image- materielelectrique
82513
PratiKa - socle de connecteur industriel - 16 A - 2P - 20-25 V CC - IP44
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PratiKa
Fonction produit Fiche
Nom de l'appareil Fiche PratiKa
Catégorie de fiche, prise Très basse tension
Description des pôles 2P
Type de réseau CC
Standard de prise Industriel
Complémentaires
Mode d'installation Mural
Forme de boîte à bouton, prise, fiche Incliné
[In] courant nominal 16 A
[Ue] tension assignée d'emploi 40...50 V
20...25 V
Position dans le sens des aiguilles d'une montre de rainure de clav. secondaire 10 h
Matière de fiche, prise Self-extinguishing engineering polymer
Matériau des contacts Broches: laiton plaqué nickel
Raccordement Vis imperdables
Section de câble 4…10 mm²
Diamètre extérieur du câble 6…23 mm
Type de filetage Pg 21
Poids du produit 0,157 kg
Dimension de base 70 x 82 mm
Hauteur 118 mm
Largeur 70 mm
Profondeur 81 mm
Couleur Gris (RAL 7035)
Code couleur tension Blanc
Environnement
Normes EN 60309-1
EN 60309-2
Degré de protection IP IP44 conforming to IEC 60529
Tenue aux chocs IK IK08 conforming to EN 62262
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité relative 50 % at 40 °C
70 % at 30 °C
90 % at 20 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de fonctionnement 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 0,420 kg
Hauteur de l'emballage 1 1,060 dm
Largeur de l'emballage 1 0,800 dm
Longueur de l'emballage 1 1,390 dm
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois