Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
82519 image- materielelectrique
82519
PratiKa - socle de connecteur industriel - 32 A - 2P - 20-25 V CA - IP44
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PratiKa
Fonction produit Fiche
Nom de l'appareil Fiche PratiKa
Catégorie de fiche, prise Très basse tension
Description des pôles 2P
Type de réseau CA
Standard de prise Industriel
Complémentaires
Mode d'installation Mural
Forme de boîte à bouton, prise, fiche Incliné
[In] courant nominal 32 A
[Ue] tension assignée d'emploi 20...25 V
40...50 V
Fréquence du réseau 100/200 Hz
Position dans le sens des aiguilles d'une montre de rainure de clav. secondaire 4 h
Matière de fiche, prise Polymère technique auto-extinguible
Matériau des contacts Broches: laiton plaqué nickel
Raccordement Vis imperdables
Section de câble 4…10 mm²
Diamètre extérieur du câble 6…23 mm
Type de filetage Pg 21
Poids du produit 0,157 kg
Dimension de base 70 x 82 mm
Hauteur 118 mm
Largeur 70 mm
Profondeur 81 mm
Couleur Gris (RAL 7035)
Code couleur tension Vert
Environnement
Normes EN 60309-1
EN 60309-2
Degré de protection IP IP44 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK08 se conformer à EN 62262
Tenue au feu 850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Humidité relative 50 % à 40 °C
70 % à 30 °C
90 % à 20 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de fonctionnement 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Poids de l'emballage 1 140 g
Hauteur de l'emballage 1 13 cm
Largeur de l'emballage 1 10,6 cm
Longueur de l'emballage 1 13,6 cm
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois