Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
84204 image- materielelectrique
84204
Transformateurs BT/BT - Tf mo cap 6kva (p231 400) (s115 231)
Statut commercial: 
Commercialisé
Merlin Gerin
Informations techniques
Principales
Gamme de produits BC Imprego
Fonction produit Transformateur de type sec
Type de réseau CA
Type d'installation Intérieure
Complémentaires
Type de refroidissement ONAN (air naturel)
Rated power 6,3 kVA
Fréquence du réseau 50/60 Hz
Thermal class Classe H
Phase description Monophasé
Tension primaire 400 V
231 V
Isolation level 1,1 kV primaire
1,1 kV secondaire
[Ui] tension d'isolement 1,1 kV circuit primaire: CA
1,1 kV circuit secondaire: CA
Tension au secondaire 115 V
220 V
Couplage Li00
Tapping link range +/- 5 %
Total number of steps 2
Elévation de température 125 K (enroulement)
Impedance voltage 4,9 %
No-load losses 70 W
Load losses 270 W
Altitude de fonctionnement < 1000 m
Winding material Cuivre
Classe de température H
Insulation material Imprégné (BT)
Mode d'installation Fixe
Degré de protection IP IP21
Tenue aux choc IK IK07
Code couleur RAL 9003
Poids du produit 65 kg
Hauteur 710 mm
Largeur 540 mm
Longueur 480 mm
Sound power level 65 dB à 1 m
Environnement
Température de fonctionnement -25…40 °C pour C2
Température ambiante pour le stockage -25…50 °C C2
Environmental certification 0…93 % (E2)
Fire certificate F1
Catégorie de corrosivité atmosphérique C3
Normes EN/CEI 61558-2-4
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Sera conforme - Date à confirmer
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois