Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
84246 image- materielelectrique
84246
Transformateurs BT/BT - Tf tri cap 125kva pri 400 sec 400
Statut commercial: 
Commercialisé
Merlin Gerin
Informations techniques
Principales
Gamme de produits V
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 349,000 kg
Hauteur de l'emballage 1 107,500 cm
Largeur de l'emballage 1 62,000 cm
Longueur de l'emballage 1 77,500 cm
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE En cours d'investigation
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois