Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
88128 image- materielelectrique
88128
Plastron pour contrôle commande moteur fixe, GS1F + LCDD, H = 200 mm
Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Nom système du panneau BT Centre de contrôle moteur fixe Prisma Plus
Fonction produit Plastron
Complémentaires
Type de coffret dédié Cellule
Largeur du coffret/armoire en mm 650 + 150 mm
600 mm
Largeur 500 mm
Hauteur 200 mm
Produit installé GS1-F + 2LC1-D09 à D25 2 vitesses avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique
GS1-F + 2LC1-D40 à D65 2 vitesses avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique
GS1-F + 3LC1-D09 à D25 Dalhander avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique
GS1-F + 3LC1-D09 à D25 démarreur étoile-triangle avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique
GS1-F + LC1-D09 à D25 réversible avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique
GS1-F + LC1-D09 à D80 non réversible avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique
GS1-F + LC1-D40 à D65 réversible avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique
GS1-F + LC2-D80 réversible avec fusible interrupteurs-sectionneurs + contacteur + protection thermique
Local control and display device Unité LCDD
Nombre de modules verticaux (50 mm) 4
Matière Acier
Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur Blanc
Code couleur RAL 9001
Options couleur spéciale Oui
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois