Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
9001KP25A31 image- materielelectrique
9001KP25A31
voyant octogonal diam 30 IP 65 jaune lampe BA 9s 230 V bornes
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony 9001K
Fonction produit Voyant lumineux
Nom de l'appareil 9001K
Complémentaires
Matériau de la collerette Métal plaqué chrome
Diamètre de fixation 30 mm
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Type de lentille Bombé plastique
Couleur de la capsule Ambre
Source lumineuse Incandescent
Culot de lampe BA 9s
Alimentation du bloc lumineux Avec résistance 240 V CA/CC
Raccordement Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm² se conformer à IEC 60947-1
Couple de serrage 0,8 N.m se conformer à IEC 60947-1
Forme de la tête de vis À encoche transversale
Position de montage Toutes positions
[Ui] tension d'isolement 250 V (degré de pollution 2) se conformer à IEC 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 2,5 kV se conformer à IEC 60947-1
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible se conformer à IEC 60947-5-1
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A
Largeur hors tout CAO 54 mm
Hauteur hors tout CAO 70 mm
Profondeur hors tout CAO 42 mm
Poids du produit 0,21 kg
Environnement
Normes EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
JIS C 852
UL 508
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Certifications du produit UL 508
NEMA
Traitement de protection TC
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de fonctionnement -25…70 °C
Tenue aux vibrations 7 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Catégorie de surtension Classe II se conformer à IEC 61140
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois