Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
9001KR5R05H13 image- materielelectrique
9001KR5R05H13
Harmony 9001K - BP coup de poing non lum.- clips.- rouge - Ø30 - rond - 1F+1O
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony 9001K
Fonction produit Bouton-poussoir
Nom de l'appareil K
Info supplémentaire de l'unité de commande Protecteur complet en plastique
Complémentaires
Matériau de la collerette Métal plaqué chrome
Diamètre de fixation 30 mm
Source lumineuse Sans
Alimentation du bloc lumineux Sans alimentation
[Ie] courant assigné d'emploi 10 A, AC-15
10 A, DC-13
Fonctionnement des contacts Standard
Présentation du produit Produit complet
Environnement
Certifications du produit CSA LR 25490 classe 3211 03
Fichier UL E42259 CCN NKCR
CE
NEMA
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois