Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
9001KS53K5H2 image- materielelectrique
9001KS53K5H2
bouton tournant noir diam 30 à serrure 3 positions 2OF
Statut commercial: 
Arrêt de fabrication
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony 9001K
Fonction produit Commutateur
Nom de l'appareil K
Type d'unité de commande Rappel à ressort
Profil de l'unité de commande Noir bouton à clé
Complémentaires
Matériau de la collerette Métal plaqué chrome
Diamètre de fixation 30 mm
Positions de l'unité de commande 3 positions
Description des contacts 2 "F"+ 2 "O"
Raccordement Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm² se conformer à IEC 60947-1
Présentation du produit Produit complet
Environnement
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certifications du produit CE
CSA LR24590 classe 3211 03
Fichier UL E42259 CCN NKCR
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois