Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
9001SKR16H13 image- materielelectrique
9001SKR16H13
Harmony - Bouton poussoir
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony 9001SK
Fonction produit Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
Nom de l'appareil 9001SK
Type d'unité de commande Tourner pour libérer à verrouillage brusque
Profil de l'unité de commande Rouge coup de poing Ø 40mm, non marqué
Complémentaires
Matériau de la collerette Plastique
Diamètre de fixation 30 mm
Largeur hors tout CAO 40 mm
Hauteur hors tout CAO 40 mm
Profondeur hors tout CAO 116 mm
Poids du produit 0,141 kg
Position de montage Toutes positions
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Positions de l'unité de commande 2 positions
Description des contacts 1 "O" + 1 "F"
Endurance mécanique 5000000 cycle
Raccordement Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm² se conformer à EN/IEC 60947-1
Couple de serrage 0,8 N.m se conformer à EN/IEC 60947-1
Forme de la tête de vis À encoche transversale
Matériau des contacts Contacts alliage d'argent
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible se conformer à EN/IEC 60947-5-1
[Ui] tension d'isolement 250 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 2,5 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
[Ie] courant assigné d'emploi 3 A à 240 V, AC-15, A600-Q600 se conformer à NEMA
0,55 A à 125 V, DC-13, A600-Q600 se conformer à NEMA
[Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit 12 kA à 120 V AC-15, 7200 VA
0,1 kA à 600 V DC-13
0,27 kA à 250 V DC-13
0,55 kA à 125 V DC-13
Pouvoir assigné de coupure 3 kA à 240 V AC-15, 720 VA
6 kA à 120 V AC-15, 720 VA
1,2 kA à 600 V AC-15, 720 VA
1,5 kA à 480 V AC-15, 720 VA
0,1 kA à 600 V DC-13
0,27 kA à 250 V DC-13
0,55 kA à 125 V DC-13
Code de compatibilité 9001SK
Présentation du produit Produit complet
Environnement
Traitement de protection TC
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de fonctionnement -25…70 °C
Catégorie de surtension Classe II se conformer à IEC 61140
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
Normes EN/IEC 60204-1, pour les dispositifs d'arrêt d'urgence s'ils sont utilisés avec porte-étiquette pour arrêt d'urgence de type 9001KN
EN/ISO 13850, pour les dispositifs d'arrêt d'urgence s'ils sont utilisés avec porte-étiquette pour arrêt d'urgence de type 9001KN
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
JIS C 4520
JIS C 852
UL 508
CSA C22.2 No 14
Certifications du produit UL 508
NEMA
Tenue aux vibrations 7 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois