Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
9001SKR4R05H6 image- materielelectrique
9001SKR4R05H6
Harmony - Coup de poing
Statut commercial: 
Arrêt de fabrication
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits Harmony 9001SK
Fonction produit Bouton-poussoir
Nom de l'appareil 9001SK
Complémentaires
Matériau de la collerette Plastique
Diamètre de fixation 30 mm
Fonctionnement des contacts Standard
Endurance mécanique 5000000 cycle
Présentation du produit Produit complet
Environnement
Normes JIS C 4520
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-4
JIS C 852
Degré de protection IP IP66
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 1/2/3/3R/4/4X/6/12/13
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois