Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
9007AW12M16 image- materielelectrique
9007AW12M16
OsiSense XC métiers - Interr. position 600v 15a aw opt.
Statut commercial: 
Commercialisé
Principales
Type de carter Standard
Nom de l'appareil AW
Nom de gamme Renforcé
Complémentaires
[In] courant nominal 15 A
Matière du corps Zinc moulé
Fonctionnement des contacts À action brusque
Type de raccordement hydraulique Entrée de conduit BSP 0,5 pouce
Course angulaire maximale 30 °
Mouvement d'attaque Sens antihoraire
Angle d'inclinaison 5 °
Valeur du couple 0,31 N.m
Angle d'actionnement 2,5 °
Environnement
Température de fonctionnement -51…85 °C
Degré de protection NEMA NEMA 1/2/4/12/13
Certifications du produit CSA LR25490 classe 3211 03
CE
Fichier UL E42259 CCN NKCR
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois