Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
9007AW18M11 image- materielelectrique
9007AW18M11
OsiSense XC métiers - Interr. position 600vac 1 0amp aw
Statut commercial: 
Commercialisé
Principales
Type de carter Coffret profond
Nom de l'appareil AW
Nom de gamme Renforcé
Complémentaires
[In] courant nominal 10 A
Matière du corps Zinc moulé
Entrée de câble Entrée de conduit 1 20 mm
Fonctionnement des contacts À action brusque
Course angulaire maximale 30 °
Emplacement de montage Façade
Arrière
Mouvement d'attaque Sens antihoraire
Angle d'inclinaison 5 °
Valeur du couple 0,31 N.m
Angle d'actionnement 2,5 °
Type d'unité de commande Momentané à commander séparément
Environnement
Température de fonctionnement -51…85 °C
Degré de protection NEMA NEMA 1/2/4/12/13
Certifications du produit CSA LR25490 classe 3211 03
Fichier UL E42259 CCN NKCR
CE
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois