Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
9007CO3 image- materielelectrique
9007CO3
OsiSense XC général - Interr. instantane
Statut commercial: 
Commercialisé
Principales
Gamme de produits 9007
Nom de gamme Renforcé
Fonction produit Interrupteur de fin de course de base à rupture brusque
Nom de l'appareil 9007AO/CO
Type de carter Fixe
Complémentaires
Mode d'installation -
Profil de l'unité de commande Tête de piston
Matière Métal
Matière du corps Zinc moulé
Matériau de l'unité de commande Zinc moulé
Mode de fixation Par le corps
Mouvement tête de commande Linéaire
Type d'unité de commande Poussoir à rappel plastique avec extrémité thermoplastique
Mouvement d'attaque Sur embout
Type d'approche Approche verticale, 1 direction
Raccordement électrique 1…2 câbles pour 6 tête liante bornes à vis (AWG 22 à AWG 14)
Nombre de pôles 2
Description des contacts 2("O"-"F"), fonction de commutation: DPDT-DB
Forme du contact Forme ZZ
Fonctionnement des contacts À action brusque
Nombre de positions 1
Matériau des contacts Contacts en argent
Ouverture positive Sans
Description des bornes ISO n°1 (3-4)NO
(1-2)NC
(5-6)NC
(7-8)NO
Effort minimal d'actionnement 0,44 lbf
Effort maximal d'actionnement 0,75 lbf
[Ie] courant assigné d'emploi 0,6 A à 600 V CA, B600 se conformer à désignation du calibre NEMA
0,75 A à 480 V CA, B600 se conformer à désignation du calibre NEMA
1,5 A à 240 V CA, B600 se conformer à désignation du calibre NEMA
3 A à 120 V CA, B600 se conformer à désignation du calibre NEMA
0,1 A à 250 V CC
0,2 A à 125 V CC
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 10 A
[Ui] tension assignée d'isolement 600 V (degré de pollution 3) se conformer à UL 508 pour bloc de contacts
600 V se conformer à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts
Largeur 21,08 mm
Hauteur 63,50 mm
Profondeur 28,96 mm
Poids du produit 0,23 kg
Environnement
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 1 se conformer à NEMA type 250
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529
Température de fonctionnement -29…85 °C
Température ambiante de stockage -29…85 °C
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois