Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
A9E15542 image- materielelectrique
A9E15542
Acti9, iERL extension pour relais inverseur iRLI 12VCA 10A 1F + 1O/F
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Range of product Acti 9
Nom du produit Acti 9 iERL
Fonction produit Extension pour relais inverseur
Nom de l'appareil IERL
Fonction de l’appareil Extension pour relais inverseur
Composition de contacts de signalisation 1 C/O + 1 NO
Tension circuit de commande 12 V CA 50/60 Hz
Complémentaires
[Ie] courant assigné d'emploi 10 A à 230 V CA (cos Phi = 1)
[Ui] tension d'isolement 250 V CA
Puissance au maintien 8 VA
Courant démarrage alimentation 8 VA
Mode d'installation Fixe
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm 2
Hauteur 88 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 70 mm
Poids du produit 0,112 kg
Couleur Blanc
Endurance électrique AC-21: 100000 cycle
Type de raccordement Bornes type tunnel0,5…6 mm²
Raccord par pince
Environnement
Normes NF C 45-250
IEC 255
Degré de protection IP IP20
Température de fonctionnement -5…55 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Durabilité de l'offre
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois