Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
A9N18375 image- materielelectrique
A9N18375
Disjoncteur C120N 4P 100 A, courbe C, 10 kA
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits C120
Gamme Acti 9
Nom du produit C120
Fonction produit Disjoncteur miniature
Nom de l'appareil C120N
Fonction de l’appareil Distribution
Description des pôles 3P + N
Nombre de pôles protégés 3
Position du pôle neutre Gauche
In courant assigné d'emploi 100 A à 30 °C
Type de réseau CA
Type de déclencheur Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement C
Pouvoir de coupure 10000 A Icn à 230...400 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60898-1
6 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
20 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
10 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
10 kA Icu à <= 500 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
Aptitude au sectionnement Oui se conformer à CEI 60947-2
Complémentaires
Fréquence du réseau 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi 380...415 V CA 50/60 Hz
<= 500 V CC
220...240 V CA 50/60 Hz
440 V CA 50/60 Hz
230...400 V CA 50/60 Hz
Déclenchement magnétique 5...10 x In
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit 7500 A 75 % se conformer à EN/CEI 60898-1 - 230...400 V CA 50/60 Hz
4,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
7,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz
15 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
10 kA 100 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - <= 500 V CC
Classe de limitation 3 se conformer à EN/CEI 60947-2
[Ui] tension d'isolement 500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à EN/CEI 60947-2
Coupure pleinement apparente Oui
Type de commande Par maneton
Signalisation locale Indication ON/OFF
Mode d'installation Encliquetable
Support de montage Rail DIN symétrique 35 mm
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres Non
Pas de 9 mm 12
Hauteur 81 mm
Largeur 108 mm
Profondeur 73 mm
Poids du produit 0,82 kg
Couleur Blanc
Endurance mécanique 20000 cycle
Endurance électrique 5000 cycle se conformer à CEI 60947-2
Type de raccordement Bornes type tunnel1…50 mm² rigide
Bornes type tunnel1,5…35 mm² souple
Longueur de dénudage des fils 15 mm
Couple de serrage 3,5 N.m
Protection différentielle Bloc séparé
Environnement
Normes EN/CEI 60947-2
EN/CEI 60898-1
Certifications du produit EAC
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529
Degré de pollution 3 se conformer à CEI 60947-2
Catégorie de surtension IV
Tropicalisation 2 se conformer à IEC 60068-1
Humidité relative 95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois