|
AB1VV415
Borne vissee mini, Pour rail DIN 15mm, Pasant, 2 points, 4mm², gris
|
|
|
Principales
Gamme de produits
|
Borniers
|
Type de produit ou équipement
|
Bornier
|
Type de technologie
|
Technologie à vis
|
Type de bornier
|
Traversant miniature
|
Mode de fixation
|
Clip-on (rail DIN symétrique 15 mm)
|
Section nominale
|
4 mm²
|
Longueur
|
28,5 mm
|
Couleur
|
Gris
|
Nombre de points
|
2
|
Vente par quantité indivisible
|
100
|
Complémentaires
Largeur
|
6 mm
|
Hauteur
|
32 mm sur rail DIN symétrique 15 mm
|
Section de câble
|
0,5…2,5 mm², souple câble avec embout
0,5…4 mm², souple câble sans embout
0,5…6 mm², rigide câble
|
Couple de serrage
|
0,5…0,7 N.m, M3 se conformer à EN 60999
0,5…0,7 N.m, M3 se conformer à IEC 60974-1
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
150 V, AWG 22 à AWG 14 UL
500 V se conformer à EN/IEC 60947-7-1
500 V CA se conformer à VDE group C
500 V CA/CC se conformer à UTE category C
600 V CC se conformer à VDE group C
275 V se conformer à ATEX Exe II Ex II 2 GD
|
In courant assigné d'emploi
|
10 A, AWG 22 à AWG 14 UL
3…34 A se conformer à EN/IEC 60947-7-1
34 A se conformer à VDE group C
21…27 A se conformer à ATEX Exe II Ex II 2 GD
|
Matériau
|
Cuivre ou laiton: branchement commun
Polyamide 6.6: boîtier isolant
Acier chromé au zinc: connecteur et vis
|
Perte diélectrique
|
0,01 à 1 MHz se conformer à IEC 60250
0,01 à 1 MHz se conformer à VDE 0303-T4
|
Constante diélectrique
|
3,7 à 1 MHz
|
Résistivité
|
Se conformer à IEC 60093
Se conformer à VDE 0303-T30
|
Résistance de surface
|
10 GΩ se conformer à IEC 60093
10 GΩ se conformer à VDE 0303-T30
|
Résistance à ramper
|
500 CTI (> 400 kB) se conformer à IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) se conformer à VDE 0303-T30
|
Tenue à la flamme
|
V0, épaisseur0,8 mm se conformer à UL 94
|
Poids du produit
|
5,5 g
|
Environnement
Tension d'essai diélectrique
|
6 kV se conformer à EN/IEC 60947-7-1
|
Certifications du produit
|
CSA
CSA-Ex
UL
UL-Ex
UL-Aex
LR
ATEX
ASEV
|
Tenue diélectrique
|
80 kV se conformer à IEC 60243-1
80 kV se conformer à VDE 0303-T21
|
Température de fonctionnement
|
-40…130 °C se conformer à IEC 60216-1
-40…130 °C se conformer à VDE 0304-T21
|
Emballage
Poids de l'emballage (Kg)
|
0,006 kg
|
Hauteur de l'emballage 1
|
0,400 dm
|
Largeur de l'emballage 1
|
1,850 dm
|
Longueur de l'emballage 1
|
1,350 dm
|
Garantie contractuelle
|