|
|
|
ALB44373
Altira - prise HDMI - préconnectorisée - 1 module - blanc polaire
|
|
|
AUJOURD'HUI JANV. 29, 2023
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2019
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2022
|
|
|
Principales
Gamme
|
Altira
|
Type de produit ou équipement
|
Connecteur femelle
|
Type de connecteur
|
HDMI
|
Présentation du produit
|
Mécanisme
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Quantité du lot
|
Lot de 10
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Nombre de prises d'alimentation
|
1
|
Nombre de modules
|
1 module 22,5 x 45 mm
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
Traitement de surface
|
Non traité
|
Température ambiante de stockage
|
-10…50 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-5…40 °C
|
Matière
|
Plastique anti-UV : plaque centrale
|
Hauteur
|
45 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Profondeur
|
35 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
26,3 mm
|
Poids du produit
|
0,0381 kg
|
Normes
|
EN 50157
EN 50049
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP41
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK06
|
Caractéristique d'environnement
|
Pétrole
Résistant aux UV
Savon liquide
Eau oxygénée (H2O2)
Alcool
Huile
Décolorant
Acétone
Liquide de nettoyage pour vitres
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
2,5 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
25 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
42 g
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
En cours d'investigation
|
Garantie contractuelle
|
|