Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
CCT5011- materielelectrique
CCT5011-0001
Wiser - micromodule encastré - interrupteur
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Compatibilité de gamme Wiser HUB
Marque du produit Schneider Electric
Gamme Wiser
Type de numéro W50110
Type de produit ou équipement Interrupteur connecté
Complémentaires
Présentation du produit Module
Type de technologie Électronique
[Ue] tension assignée d'emploi 220...240 V CA 50/60 Hz
Courant assigné d'emploi 10 AX
Consommation en veille Max. 0,3 W
Calibre du fusible à associer 16 A
Nuance de la couleur Gris foncé
Finition de la surface Mat
Signalisation locale DEL 1 (vert/rouge)indication de la programmation :
Nombre de sorties 1
Type de commande Commande à distance par bouton-poussoir auxiliaire
Contrôle à distance App Wiser
Nom du logiciel App Wiser: activer le mode minuterie
App Wiser: gestion du générateur d'impulsions
App Wiser: mettre à niveau le firmware
Nombre d'appareils connectés maxi 15 Zigbee: (appareil intelligent)
Type de réseau de communication Sans fil, 2,5 mW (2,4 GHz)
Configuration requise Android 5.1 ou supérieur App Wiser
Apple iOS 10.3 ou supérieur App Wiser
Bluetooth 4.1 ou supérieur Bluetooth
Wiser Home Touch Wiser Home control
Auxiliaires connectés 10 boutons poussoirs auxiliaires maximum, distance : 50 m
Configuration du câblage Avec neutre
Raccordement Borne à vis
Nombre de connecteurs libres 2
Capacité de serrage des bornes 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
Forme de la tête de vis Pozidriv N° 1 et combi
Couple de serrage 0,5 N.m
Support de montage Boîte d'installation
Mural
Montage de l'appareil Encastré
Type d'installation Installation en intérieur
Profondeur 22 mm
Largeur 43 mm
Hauteur 43 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,2 cm
Largeur de l'emballage 1 7,5 cm
Longueur de l'emballage 1 7,5 cm
Poids de l'emballage 1 98 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois