Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
EER10500 image- materielelectrique
EER10500
Wiser - pack chauffage élec : contrôleur + 2actionneurs chauff elec + thermostat
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Wiser
Type de produit ou équipement Pack de gestion de l'énergie
Nuance de la couleur Blanc
Complémentaires
Type de technologie Électronique
Application Pièce
Application spécifique du produit Chaleur
Nombre max. d'appareils par contrôleur 20 Wiser - prise pilotée - prise pilotée, avec appareils branchés
20 Wiser - actionneur de chauffage électrique - actionneur de chauffage
4 Wiser - actionneur de ballon eau chaude électrique - actionneur de charge
10 Wiser - thermostat, chacun contrôlant la température dans des endroits séparés
2 Wiser - Bouton "éco" - économie d'énergie
2 Wiser - S-meter - appareillage de mesure, chacun avec 6 capteurs connectés maximum
20 Wiser - tête de vanne thermostatique - vanne thermostatique, pour radiateur à eau
1 Wiser - commande de chaudière - actionneur de charge
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 23,5 cm
Largeur de l'emballage 1 21,5 cm
Longueur de l'emballage 1 27 cm
Poids de l'emballage 1 2,12 kg
Durabilité de l'offre
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 months