Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
EER22000 image- materielelectrique
EER22000
Wiser Energy - écran tactile encastrable 3,5 pouces
Statut commercial: 
Arrêt de fabrication
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Wiser
Fonction produit Affichage
Commercial name Afficheur mural Wiser
Type d'afficheur Écran tactile LCD
Couleur d'affichage 4 niveaux de gris
Résolution de l'afficheur 240 x 160 pixels
Taille de l'affichage 82 x 44,5 mm
Informations affichées Puissance (par usage)
Puissance (total)
Consommation d'énergie (par usage)
Consommation d'énergie (total)
Heure
Température
Puissance
[Us] tension d'alimentation 24 V CC
Complémentaires
Type de réseau de communication Bus 2 fils 9600 bit/s maître
Type de connecteur Mini B USB 2.0
Service de communication Langue du système
Réinitialiser la consommation
Capacité mémoire 16 Mo
Yype d'alarmes Erreur mise à jour firmware
Erreur interne
Erreur absence compteur
Surconsommation
Erreur extension non supportée
Hauteur 80 mm
Largeur 105 mm
Profondeur d'encastrement 30,5 mm
Profondeur en saillie 15 mm
Poids du produit 0,165 kg
Compatibilité de gamme Wiser EM5 compteur d'énergie
Unica Multifix Air boîtier d’appareil
Unica Multifix Plus boîtier d’appareil
Conformité Wiser EM5
Boîte à encastrer (ALB71320, IMT35001)
Environnement
Degré de protection IP IP40 se conformer à CEI 60529 (appareil installé)
Tenue aux chocs IK IK05 se conformer à CEI 62262
Humidité relative 95 % à 40 °C
Altitude de fonctionnement 0…2000 m
Température de fonctionnement 0…45 °C
Température ambiante de stockage -25…70 °C
Mode de raccordement Bornes à vis (arrière de l'appareil) 2 câble(s) 1,5 mm² rigide ou flexible
[Sa] portée de travail 0…50 m
Matière Affichage: plastique blanc selon RAL 9003
Alimentation puissance: PBT (polybutylene terephthalate) GF30 noir
Mode d'installation Suspendu
Mode de fixation Par vis
Marquage CE
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Poids de l'emballage 1 259 g
Hauteur de l'emballage 1 8,5 cm
Largeur de l'emballage 1 12,5 cm
Longueur de l'emballage 1 12,5 cm
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois