|
|
|
EVH2S7P04K
EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 7kW - Clé IEC
|
|
|
AUJOURD'HUI SEPT. 30, 2023
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2023
|
|
|
Principales
Gamme
|
EVlink
|
Nom du produit
|
EVlink Wallbox
|
Type de produit ou équipement
|
Borne de recharge
|
Nom de l'appareil
|
EVH2
|
Description des pôles
|
1P + N
|
Mode d'installation
|
Mural
|
Type d'offre
|
Standard
|
Puissance max.
|
7,4 kW 32 A
|
Nombre de points de charge
|
1
|
Connexion au véhicule
|
Prise de courant T2 avec obturateur
|
Système de contrôle d'accès
|
Clé
|
Complémentaires
Tension d'alimentation nominale
|
220…240 V CA 50/60 Hz
|
Système de mise à la terre
|
TT
TN
|
Nombre d'entrées
|
1
|
Type d'entrée
|
Contact pour limitation de puissance
Contact pour charge différée
|
Type de commande
|
1 blanc bouton, fonction : stop/redémarrage
Vert bouton, fonction : déverrouillage de câble
|
Signalisation locale
|
1 multi couleur DEL, fonction : indicateur d'état
|
Hauteur
|
480 mm
|
Largeur
|
331,5 mm
|
Profondeur
|
170 mm
|
Poids du produit
|
5,6 kg
|
Couleur
|
Blanc (RAL 9003)
Gris (RAL 7016)
|
Normes
|
CEI 62196-2
CEI 61851-1
CEI 61851-22
CEI 62196-1
|
Certifications du produit
|
CE
CB
|
Environnement
Degré de protection IP
|
IP54 se conformer à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK10 se conformer à CEI 62262
|
Température de fonctionnement
|
-30…50 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Humidité relative
|
5…95 %
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
25,500 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
53,500 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
34,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
8,117 kg
|
Type d'emballage 2
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
50,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
60,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
80,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
40,968 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|