Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
EVH3S7P04K image- materielelectrique
EVH3S7P04K
EVLink Wallbox Plus - station charge - 1p T2S - mono - 32A/7kW filtre RDC-DD TIC
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme EVlink
Nom du produit EVlink Wallbox Plus
Type de produit ou équipement Borne de recharge
Nom de l'appareil EVH3
Description des pôles 1P + N
Mode d'installation Mural
Puissance max. 7,4 kW 32 A
Nombre de points de charge 1
Connexion au véhicule Prise de courant T2 avec obturateur côté droit
Système de contrôle d'accès Clé
Complémentaires
Tension d'alimentation nominale 220…240 V CA 50/60 Hz
Système de mise à la terre IT avec l'ajout d'un transfo. d'isolement lorsque requis par certains véhicules
TT
TN-S
Nombre d'entrées 1
Type d'entrée Contact pour limitation de puissance
Contact pour charge différée
Numérique pour gestion dynamique de l'énergie pour se connecter aux compteurs électriques français en monophasé
Type de commande 1 blanc bouton, fonction : stop/redémarrage
1 vert bouton, fonction : déverrouillage de câble
Signalisation locale 1 multi couleur voyant lumineux, fonction : indicateur d'état
Hauteur 480 mm
Largeur 331,5 mm
Profondeur 170 mm
Poids du produit 5,7 kg
Couleur Blanc (RAL 9003)
Gris (RAL 7016)
Normes CEI 61851-1
CEI 61851-22
CEI 62196-1
CEI 62196-2
Certifications du produit CE
CB
Environnement
Degré de protection IP IP54 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK10 se conformer à CEI 62262
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -30…50 °C
Température ambiante de stockage -40…80 °C
Humidité relative 5…95 %
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 25,000 cm
Largeur de l'emballage 1 39,500 cm
Longueur de l'emballage 1 53,400 cm
Poids de l'emballage 1 8,108 kg
Type d'emballage 2 P06
Nb produits dans l'emballage 2 4
Hauteur de l'emballage 2 75,000 cm
Largeur de l'emballage 2 60,000 cm
Longueur de l'emballage 2 80,000 cm
Poids de l'emballage 2 43,200 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 24 mois