Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
LE1200I image- materielelectrique
LE1200I
APC, Line-R 1200VA Régulateur de tension Entrée 230V
Statut commercial: 
Commercialisé
APC Brand
Informations techniques
Présentation
Lead time Généralement disponible en stock
Physique
Couleur Beige
Profondeur 14,1 cm
Hauteur 11,6 cm
Mounting preference Lower
Poids du produit 4,2 kg
Mode d'installation Not rack-mountable
Largeur 21,4 cm
Entrée
Fréquence réseau 47...63 Hz
Plug standard IEC 60320 C14
Limites de la tension d'entrée 160...290 V
Tension d'entrée 230 V
Sortie
Puissance nominale en W 1200 W
Puissance configurable max. (Watts) 1200 W
Output voltage 230 V
Puissance nominale 1200 VA
Conformité
Certifications du produit C-Tick
CE
GOST
Normes EN 55024
EN 60950
Environnemental
Température ambiante de fonctionnement 0…40 °C
Humidité relative 5…95 %
Altitude de fonctionnement 0...10000 ft
Température ambiante de stockage -25…65 °C
Humidité relative de stockage 5…95 %
Altitude de stockage 0,00…15240,00 m
Batteries & durée de fonctionnement
Batteries pré-installées 0
Créneau de batterie vide 0
Valeur de l''électrolyte liquide 0
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité 300 J
Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 4,5 kg
Hauteur de l'emballage 1 17,5 cm
Largeur de l'emballage 1 27,3 cm
Longueur de l'emballage 1 20,7 cm
SCC14 10731304197932
Nb produits dans l'emballage 2 4
Poids de l'emballage 2 19,05 kg
Longueur de l'emballage 2 424,94 mm
Nb produits dans l'emballage 3 64
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 2 ans, réparation ou remplacement