Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
LVSXT418 image- materielelectrique
LVSXT418
PrismaSeT XS - Coffret saillie 4 rangées 18 modules - sans porte
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PrismaSeT
Nom du produit XS
Type de produit ou équipement Boîtier
Type d'extensibilité Coffret de répartition
Installation du coffret En saillie
Complémentaires
Largeur Total: 426 mm
Hauteur Total: 750 mm
Profondeur Total : 127 mm
Profondeur interne 115 mm
Nombre de modules de 18 mm par rangée 18
Nombre de rangées horizontales 4
Nombre total de modules de 18 mm 72
Pas de 9 mm 144
Classe d'isolation électrique Classe II
Equipement fournis 4 étiquette d'identification
4 protection d'étiquette
3 bornier
1 bande d'obturateur
1 porte à commander séparément
4 rail Din
1 plaque arrière
Type de plastron Modulaire
Type de rail DIN symétrique
Type de châssis plein Sans châssis plein
Puissance dissipée en W 64 W
[In] courant assigné d'emploi 125 A
[Ui] tension assignée d'isolement 400 V
Entrée de câble Câble ou tube
Plaques découpées
Jonction
Plaques amovibles
Nombre de borniers 1 terre avec 38 départs
1 neutre avec 7 départs
1 phase avec 7 départs
Départs du bornier répartiteur 6 x 25 mm² + 32 x 4 mm² pour terre
1 x 35 mm² + 6 x 16 mm² pour neutre
1 x 35 mm² + 6 x 16 mm² pour phase
Mode de raccordement Connexion à vis (terre) , 6 x6…25 mm²
Push-in (terre) , 32 x1,5…4 mm² (souple)
Push-in (terre) , 32 x6 mm² (rigide ou semi-rigide)
Connexion à vis (neutre) , 1 x35 mm²
Connexion à vis (neutre) , 6 x16 mm²
Connexion à vis (phase) , 1 x35 mm²
Connexion à vis (phase) , 6 x16 mm²
Matière du coffret Partie arrière :techno plastique
Habillage :techno plastique
Plaque avant :techno plastique
Poids du produit 5,500 kg
Couleur Habillage: blanc (RAL 9003)
Plaque avant: blanc (RAL 9003)
Segment de marché Résidentiel
Petits bâtiments
Environnement
Tenue au feu Plaque arrière : 750 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Habillage : 750 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Plaque avant : 750 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Degré de protection IP IP30 sans porte
IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK IK08 sans porte
IK09 avec porte
Catégorie de surtension II
Température ambiante de fonctionnement -25…60 °C
Normes CEI 60670-1
CEI 60670-24
CEI 61439-1
CEI 61439-3
Labels qualité IMQ
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 13,500 cm
Largeur de l'emballage 1 44,500 cm
Longueur de l'emballage 1 76,500 cm
Poids de l'emballage 1 5,474 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 16
Hauteur de l'emballage 2 102,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 97,000 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois