|
|
|
MGU70.566.18
Unica - kit complet diffusion sonore bluetooth - commande alim enceintes - blanc
|
|
|
AUJOURD'HUI OCT. 02, 2024
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2022
|
|
Fin des services standard FÉVR. 21, 2024
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Type de produit ou équipement
|
Récepteur audio
|
Présentation du produit
|
Kit équipement
|
Complémentaires
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Mode de fixation
|
Vis
Griffes
|
Composition de l'appareil
|
1 récepteur audio
1 source auxiliaire
2 haut-parleur 2,5"
1 cadre de montage
|
Type de réseau de communication
|
Bluetooth (10 m)
|
Type de connecteur
|
Connecteur (3,5 mm), 62 Ohm
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
Récepteur audio: 15/16 V CC
Alimentation: 265 V CA 47...63 Hz
|
Consommation électrique
|
4,5...100 mA avec Bluetooth
4,5...75 mA avec jack
|
Puissance consommée maximale en W
|
12 W pour alimentation
|
Tension d'entrée
|
100 mVrms avec jack
|
Tension de sortie
|
15 V CC alimentation:
|
Courant de sortie
|
800 mA alimentation
|
Puissance de sortie nominale
|
2,5 W
0 W
1,5 W
5 W
|
Séparation canaux gauche/droite
|
58 dB
|
Bande passante
|
45…20000 Hz
|
Rapport signal-bruit
|
84 dB
|
Numéro d'identification Bluetooth
|
0…9999
|
Fréquence de transmission
|
2,4 GHz
|
Transmetteur de puissance RF
|
7 dBm
|
Raccordement
|
Bornes à vis
|
Matière
|
ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque centrale
|
Poids du produit
|
0,9 kg
|
Environnement
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
22,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
28,000 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
892,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
4
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
3,967 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
32
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
39,736 kg
|
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
|
En cours d'investigation
|
Garantie contractuelle
|
|