Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
MTN548001 image- materielelectrique
MTN548001
KNX - relais - pour détecteurs de fumée - montage encastré
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Détecteur de fumée ARGUS
Type de produit ou équipement Relais pour boite d'encastrement
Destination du produit Détecteur de fumée ARGUS
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,3 cm
Largeur de l'emballage 1 7,6 cm
Longueur de l'emballage 1 7,6 cm
Poids de l'emballage 1 0,062 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 months