Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
MUR35037 image- materielelectrique
MUR35037
Mureva Styl - Va et vient - complet encastré - IP55 - IK08 connex auto - gris
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Mureva
Type de produit ou équipement Interrupteur à bascule
Présentation du produit Mécanisme
Type de technologie Électromécanique
Nombre de touches 1
Nuance de la couleur Anthracite
Complémentaires
Montage de l'appareil Saillie
Encastré
Fonction interrupteur Va et vient
Commande Enjoliveur
Courant assigné d'emploi 10 A
Type de charge Charge pour lampes à économie d'énergie avec ballast : 100 W
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA
Conditions d’utilisation Intérieur/extérieur
Matière ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
SEBS
Laiton
Mode de fixation Par vis
Capacité de serrage des bornes 1,5…2,5 mm² pour rigide câble(s)
1,5…2,5 mm² pour multibrins câble(s)
1,5…2,5 mm² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils 13 mm
Résistance aux produits chimiques et détergents Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Hauteur 80 mm
Largeur 80 mm
Profondeur 76 mm
Environnement
Labels qualité EAC
CE
AENOR
NF
Degré de protection (IP) IP55
Tenue aux chocs (IK) IK08
Tenue à la flamme Auto-extinguible 650 °C conforming to CEI 60695-2-1
Normes EN 60669-1
Température ambiante de fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante de stockage -25…55 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4,5 cm
Largeur de l'emballage 1 9 cm
Longueur de l'emballage 1 9 cm
Poids de l'emballage 1 95 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 7 cm
Largeur de l'emballage 2 15,6 cm
Longueur de l'emballage 2 39 cm
Poids de l'emballage 2 950 g
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 60
Hauteur de l'emballage 3 30 cm
Largeur de l'emballage 3 40 cm
Longueur de l'emballage 3 60 cm
Poids de l'emballage 3 6,403 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois