Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
MUR35038 image- materielelectrique
MUR35038
Mureva Styl - Prise RJ45 cat 6A blindé STP FTP - composable - IP55 IK07 - gris
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Mureva
Type de produit ou équipement Prise informatique
Application Communication
Présentation du produit Produit complet
Type de prise informatique RJ45
RJ45 - 8 contacts
Nuance de couleur de la boîte Anthracite
Nuance de la couleur de la plaque Anthracite
Nuance de couleur de la plaque Anthracite
Equipement inclus Rabat de protection
Porte-étiquette
Complémentaires
Catégorie de réseau de communication 6
Nombre de prises d'alimentation 1
Type de blindage du câble S/FTP
Montage de l'appareil Encastré
Sens de montage Droit
Matière ABS thermoplastique
Mode de fixation Clipsable
Raccordement Cliquet
Hauteur 84 mm
Largeur 84 mm
Profondeur 40 mm
Environnement
Degré de protection (IP) IP55
Tenue aux chocs (IK) IK01
Température ambiante de fonctionnement -25…55 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,000 cm
Largeur de l'emballage 1 8,500 cm
Longueur de l'emballage 1 9,000 cm
Poids de l'emballage 1 115,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 8,000 cm
Largeur de l'emballage 2 16,000 cm
Longueur de l'emballage 2 39,500 cm
Poids de l'emballage 2 1,245 kg
Type d'emballage 3 S04
Nb produits dans l'emballage 3 60
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 40,000 cm
Longueur de l'emballage 3 60,000 cm
Poids de l'emballage 3 8,268 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois