Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
MUR36014 image- materielelectrique
MUR36014
Mureva EVlink - Prise courant 2P+T renforcée pour VE - IP66 IK08 - gris
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Mureva Styl
Gamme de produit Mureva Styl
Type de produit ou équipement Prise électrique
Présentation du produit Produit complet
Equipement inclus Presse-étoupes
Crochet
Configuration des pôles de la prise 2P+T
Description standard de la prise Avec contact de terre
Nom Mobile App Wiser Home
Accessoires associés Wiser hub génération 2
Nuance de la couleur Gris (RAL 7016)
Complémentaires
Montage de l'appareil Saillie
Type de plaque Transparent
Nombre de prises d'alimentation 1
Type de mesure Tension
Courant
Puissance active
Puissance apparente
Énergie
Temps d'utilisation
Temps de charge
Consommation totale d'énergie (kWh)
Coût total de l'énergie (euros)
Composition de l'appareil Contacts renforcés
Gestion d'événements Surchauffe
Surintensité
La charge a commencé
La charge s'est arrêtée
Précision Tension: +/- 2 %
Courant: +/- 2 %
Puissance: +/- 5 %
Énergie: +/- 2 %
Fonctions disponibles Interrupteur marche/arrêt à distance
Verrouillage de la prise
Programmation des recharges
Type de réseau de communication Sans fil Zigbee 3.0
Indication de tension DEL
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA
Fonction de signalisation Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ
Conditions d’utilisation Intérieur/extérieur
Mode de fixation Par vis
Capacité de serrage des bornes 2,5 mm²
Matière Polypropylène: corps
Plastique: couvercle
Finition de la surface Mat
Raccordement Borne à vis
Hauteur 212 mm
Largeur 134,4 mm
Profondeur 72,6 mm
Résistance aux produits chimiques et détergents Résistant à l'alcool
Résistance à l'huile
Rayons ultraviolets
Résistant à l'eau savonneuse
Normes CEI 60884-1 :2022
NF C 61-314
[In] courant assigné d'emploi 16 A à 35 °C se conformer à CEI 60884
8 A à 45 °C se conformer à NF C 61-314
Certifications du produit CE
NF
RoHS
Degré de protection IP IP66 couvercle fermé
IP44 fiche insérée
Caractéristique d'environnement Pas d'exposition aux rayons directs du soleil
Capacité de serrage des bornes 2,5 mm²câble
Environnement
Degré de protection (IP) IP66
Tenue aux chocs (IK) IK08
Tenue à la flamme Auto-extinguible 650 °C conforming to CEI 60695-2-1
Température ambiante de fonctionnement -15…35 °C
-15…45 °C
Température ambiante de stockage -25…55 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 9,500 cm
Largeur de l'emballage 1 14,700 cm
Longueur de l'emballage 1 26,000 cm
Poids de l'emballage 1 592,000 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 6
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 4,070 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 months