Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
MUR39036P image- materielelectrique
MUR39036P
Mureva Styl - Lot de 60 2P+T avec cadre - étanche blanc -sans emballage unitaire
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Mureva Styl
Gamme de produit Mureva
Type de produit ou équipement Prise électrique
Présentation du produit Produit complet
Configuration des pôles de la prise 2P+T
Description standard de la prise Avec contact de terre
Écart-type de sortie Français
Nuance de la couleur Blanc
Quantité du lot 60 pièces
Complémentaires
Montage de l'appareil Encastré
Saillie
Nombre de prises d'alimentation 1
Courant assigné d'emploi 16 A
[Ue] tension assignée d'emploi 250 V CA
Conditions d’utilisation Intérieur/extérieur
Matière Laiton
Polypropylène
Plastique
Tension assignée de service (Us) 250 V
Mode de fixation Par vis
Capacité de serrage des bornes 1...2,5 mm² pour rigide câble(s)
1...2,5 mm² pour multibrins câble(s)
1...2,5 mm² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils 13 mm
Raccordement Bornes sans vis
Hauteur 83 mm
Largeur 83 mm
Profondeur 46 mm
Résistance aux produits chimiques et détergents Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Environnement
Labels qualité NF
Degré de protection (IP) IP55
Tenue aux chocs (IK) IK08
Tenue à la flamme Auto-extinguible 650 °C conforming to CEI 60695-2-1
Température ambiante de fonctionnement -5…40 °C
Température ambiante de stockage -25…55 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 30 cm
Largeur de l'emballage 1 30 cm
Longueur de l'emballage 1 40 cm
Poids de l'emballage 1 6,331 kg
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois