|
|
|
NU301818
Unica - chargeur USB double - 5Vcc - 2,4A type A+C - 2 modul - blanc - méca seul
|
|
|
Principales
Gamme
|
Unica
|
Type de produit ou équipement
|
Chargeur USB
|
Présentation du produit
|
Mécanisme
|
Complémentaires
Application
|
Chargeur
|
Montage de l'appareil
|
Encastré
|
Nombre de modules
|
2 modules
|
Type d'alimentation USB
|
USB type A + C
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Finition de la surface
|
Brillant
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
100…240 V CA 50/60 Hz
|
Puissance consommée maximale en W
|
0,075 W
|
Puissance de sortie nominale
|
12 W
|
Puissance
|
12 W
|
Durée de vie en heures
|
30000 H 12 W
|
Nombre de prises d'alimentation
|
2
|
Type de connexion intégrée
|
1 USB type A 5 V CC, courant de charge maximum : 1 A
1 USB type C 5 V CC, courant de charge maximum : 2,4 A
|
Matière
|
ABS (acrylonitrile butadiène styrène) : plaque centrale
PC (polycarbonate) GF10 FR : enveloppe
PC (polycarbonate) GF10 FR : couverture interne
|
Type de protection
|
Protection contre les courts-circuits
|
Nombre de sorties
|
2 bornes à vis
|
Capacité de serrage des bornes
|
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
|
Longueur de dénudage des fils
|
8 mm
|
Accessoires associés
|
Tous les appareils conformes à la norme EN 62684
|
Mode de fixation
|
Par griffes
Par vis
|
Type d'emballage
|
Film plastique-boîte
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
0…40 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-5…50 °C
|
Normes
|
ETSI EN 301 489-4
EN 60950-1
EN 62684
|
Hauteur
|
45 mm
|
Largeur
|
22,5 mm
|
Profondeur
|
42 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
30,8 mm
|
Résistance aux agents chimiques
|
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
|
Environnement
Classe d'isolation électrique
|
Classe II
|
Tenue aux chocs (IK)
|
IK04
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
3,9 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
4,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
53,0 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
10
|
Hauteur de l'emballage 2
|
6,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
14,5 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
26,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
604,0 g
|
Type d'emballage 3
|
S01
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
20
|
Hauteur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
15,0 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
1,455 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|