|
|
|
NU360218
Unica - contrôle du volume - 12V - 2 mod - blanc - méca seul
|
|
|
Principales
Design
|
New Unica
|
Type de produit ou équipement
|
Contrôle du volume
|
Présentation du produit
|
Mécanisme avec platine centrale
|
Mode de fixation
|
Clipsable
|
Application
|
Volume
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
12 V
|
Nombre de modules
|
2 modules
|
Nuance de la couleur
|
Blanc (RAL 9003)
|
Gamme
|
Unica
|
Complémentaires
Commande du variateur
|
Tournant
|
Marquage
|
Symbole volume
+
-
|
Raccordement
|
Bornes à vis
|
Capacité de serrage des bornes
|
1,5…2,5 mm²
|
Matière
|
Plastique: enveloppe
|
Certifications du produit
|
CE
|
Profondeur d'encastrement
|
30 mm
|
Profondeur
|
43,95 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Hauteur
|
45 mm
|
Couleur
|
Blanc
|
Environnement
Tenue aux chocs (IK)
|
IK01
|
Degré de protection (IP)
|
IP20
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
6,200 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
75,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
57
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
4,695 kg
|
Type d'emballage 3
|
P06
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
456
|
Hauteur de l'emballage 3
|
75,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
80,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
60,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
45,560 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|