Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
NU7802 image- materielelectrique
NU7802
Unica - capot de protection cache peinture - 1 poste
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Unica
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de protection
Type de produit ou équipement Couvercle
Mode de fixation Clipsable
Complémentaires
Destination du produit Prise
Matière PET
Normes CEI 60669-1
CEI 60884-1
Profondeur 14 mm
Largeur 70 mm
Hauteur 78 mm
Poids du produit 0,002 kg
Résistance aux agents chimiques Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 1,500 cm
Largeur de l'emballage 1 7,200 cm
Longueur de l'emballage 1 8,000 cm
Poids de l'emballage 1 3,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 7,500 cm
Largeur de l'emballage 2 8,000 cm
Longueur de l'emballage 2 9,500 cm
Poids de l'emballage 2 58,000 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 380
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 2,671 kg
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois