Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

OTB1C0DM9LP |
Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
OTB1C0DM9LP image- materielelectrique
OTB1C0DM9LP
Modicon TM - module E/S distribuées - bus CANopen - 0..1 000m
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Modicon OTB
Type de produit ou équipement Module E/S distribuées
Type de connexion intégrée CANopen bus SUB-D 9, mode de transmission: 2 paires torsadées blindées à 10 kbit/s...1 Mbit/s
Type de bus CANopen S20, profil: DS 401 V2.1, méthode d’accès: multimaître CSMA/MA avec priorité se conformer à DR303-2
CANopen S20, profil: DS 401 V2.1, méthode d’accès: multimaître CSMA/MA avec priorité se conformer à DS301 V4.02
Nombre d'entrées TOR 12 se conformer à EN/CEI 61131 type 1
Entrée logique Dissipation ou source
Courant d'entrée TOR 5 mA pour I0...I1
5 mA pour I6...I7
7 mA pour I2...I5
7 mA pour I8...I11
Nombre sorties TOR 2 statique PNP pour Q0...Q1 logique de sortie: source
6 relais pour Q2...Q7
Courant de sortie TOR 2000 mA pour relais
300 mA pour statique
Complémentaires
Topologie Appareils branchés en cascade ou par couplage
Nombre d'esclaves 63
Longueur du bus 0…100 m longueur de dérivation: 0…10 m, 500 kbit/s
0…1000 m longueur de dérivation: 0…120 m, 50 kbit/s
0…250 m longueur de dérivation: 0…10 m, 250 kbit/s
0…2500 m longueur de dérivation: 0…300 m, 20 kbit/s
0…40 m longueur de dérivation: 0…6 m, 800 kbit/s
0…500 m longueur de dérivation: 0…10 m, 125 kbit/s
0…5000 m longueur de dérivation: 0…600 m, 10 kbit/s
0…20 m, 1 Mbit/s
Nombre de périphériques par segment 0…16, longueur du segment <205 m
0…32, longueur du segment <185 m
0…64, longueur du segment <160 m
Entrée logique tension 24 V
Type de tension d'entrée numérique CC
Type d'entrée logique NPN ou PNP
Limites de la tension d'entrée 20,4 à 26,4 V
Temps de filtrage électronique 0,035 ms pour I0...I1 à phase 1
0,035 ms pour I6...I7 à phase 1
0,04 ms pour I2...I5 à phase 1
0,04 ms pour I8...I11 à phase 1
0,045 ms pour I0...I1 à phase 0
0,045 ms pour I6...I7 à phase 0
0,15 ms pour I2...I5 à phase 0
0,15 ms pour I8...I11 à phase 0
Temps de filtrage configurable 12 ms
0 ms
3 ms
Impédance d'entrée 3,4 kOhm pour I2...I5
3,4 kOhm pour I8...I11
5,7 kOhm pour I0...I1
5,7 kOhm pour I6...I7
Tension de sortie logique 24 V CC statique sortie(s)
240 V CA relais sortie(s)
30 V CC relais sortie(s)
Limites de la tension de sortie 20,4…28,8 V statique
Courant maximum des sorties 360 mA, statique
Courant dans le commun de sortie 8 A relais
0,72 A statique
Consommation électrique 30 mA à 5 V CC (à phase 1) sortie relais
40 mA à 24 V CC (à phase 1) sortie relais
5 mA à 5 V CC (à phase 0) sortie relais
Protection surtension en sortie 38...40 V
Maximum tungsten load <8 W pour statique
Temps de réponse 300 µs à phase 0 pour relais
300 µs à phase 1 pour relais
5 µs à phase 0 pour statique
5 µs à phase 1 pour statique
Minimum switchable load 0,1 mA
Durée des rebonds de contact <= 1 ms pour relais
Maximum leakage current 0,1 mA à phase 0 pour statique
Tension de retombée 1 V à phase 1
Isolation entre canaux et logique interne 1500 Vrms pendant 1 minute pour sortie relais
500 Veff pendant 1 minute pour circuit d'entrée
500 Veff pendant 1 minute pour sortie statique
Isolement entre voies Aucun
Résistance de contact 30 mOhm
Durée de vie électrique 500000 cycle AC-1 avec 500 VA charge pour sortie relais
500000 cycle AC-14 avec 250 VA charge pour sortie relais
500000 cycle AC-15 avec 200 VA charge pour sortie relais
500000 cycle DC-1 avec 60 W charge pour sortie relais
500000 cycle DC-13 avec 30 W charge pour sortie relais
Type de circuit d'alimentation CC
Tension de service (Us) 24 V
Limites de la tension d'alimentation 20,4…26,2 V
Courant en entrée 700 mA à 26,2 V pour circuit alimentation
Courant à l'appel 1 A pour sortie statique
50 A pour circuit alimentation
Puissance consommée 19 W
Nombre de module d'extension E/S max 7
Capacité d’extension E/S 132 avec E/S numérique de borne à vis module(s)
188 avec E/S numérique de borne à ressort module(s)
244 avec E/S numérique du connecteur HE10 module(s)
7 x 8I ou 7 x 2I ou 7 x (4E/2S) avec E/S analogique de borne à vis module(s)
Résistance d'isolement >= 10 MOhm entre E/S et bornes terre
>= 10 MOhm entre alimentation et terre
Raccordement des E/S Bornier débrochable à vis
Nombre de points communs 1 pour sortie relais (1 NO)
1 pour sortie relais (2 "F")
1 pour sortie relais (3 "F")
1 pour entrée
1 pour sortie statique
Nombre d'entrée de comptage 2
Capacité de comptage 32 bits
Fréquence de comptage 20000 Hz
5000 Hz
Nombre de générateurs d’impulsions 2
Fréquence du générateur d’impulsions 7 kHz
Fonction du générateur d’impulsions Modulation de largeur d'impulsions RPWM
Sortie de générateur d'impulsions RPLS
Marquage CE
Mode de fixation Par clips (rail DIN symétrique 35 mm)
Par vis (panneau avec kit de fixation)
Par vis (plaque solide ac kit fixation)
Etat LED 1 DEL par canal (vert) E/S
1 LED (vert) PWR
1 LED (vert) RUN
1 LED (rouge) ERR
Poids du produit 0,195 kg
Environnement
Degré de protection (IP) IP20
Immunité aux micro coupures 10 ms pour circuit alimentation
Tenue diélectrique 500 V entre E/S et bornes terre
500 V entre alimentation et terre
Normes CSA
UL 508
EN 61131-2
CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe D
CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe B
CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe A
CEI 61131-2
CSA C22.2 No 213 Classe I Division 2 Groupe C
Certifications du produit cULus
Température de l'air ambiant en fonctionnement 0…55 °C
Température ambiante de stockage -25…70 °C
Humidité relative 30…95 % sans condensation
Degré de pollution 2 conforme à EN 60664
2 conforme à CEI 60664
Altitude de fonctionnement 0...2000 m
Altitude de stockage 0…3000 m
Tenue aux vibrations 0,075 mm à 10…57 Hz sur rail DIN symétrique 35 mm
1 gn à 57…150 Hz sur rail DIN symétrique 35 mm
Tenue aux chocs mécaniques 15 gn pour 11 ms se conformer à EN 61131
15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 61131
Tenue aux décharges électrostatiques 4 kV en contact se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV dans l'air se conformer à EN 61000-4-2
8 kV dans l'air se conformer à CEI 6100-4-11
4 kV en contact se conformer à EN 61000-4-2
Résistance aux champs rayonnés 10 V/m, champs de radio fréquence = 80000000…2000000000 Hz se conformer à EN 61000-4-3
10 V/m, champs de radio fréquence = 80000000…2000000000 Hz se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux transitoires rapides 1 kV se conformer à CEI 61000-4-4 (25 V E/S statiques)
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 (alimentation 24 V)
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 7,5 cm
Largeur de l'emballage 1 10,5 cm
Longueur de l'emballage 1 13,0 cm
Poids de l'emballage 1 308,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 18
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 6,057 kg
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Sans PVC Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 months