Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

OVA50314E |
Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
OVA50314E image- materielelectrique
OVA50314E
Pyros - Eclairage sécurité tranche - kit de suspension
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Exiway
Type de produit ou équipement Kit de suspension
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de montage
Couleur Blanc
Segment de marché Petit commerce
Complémentaires
Compatibilité de gamme Exiway Quick Signal signal de sortie de secours
Exiway Click Signal signal de sortie de secours
Produits compatibles Quick Signal
Matière Plastique
Longueur 120 mm
Hauteur 300 mm
Largeur 50 mm
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 4 cm
Largeur de l'emballage 1 12 cm
Longueur de l'emballage 1 32 cm
Poids de l'emballage 1 321 g
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois