Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

OVA51020E |
Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
OVA51020E image- materielelectrique
OVA51020E
Batterie NiCD - 6V - 7Ah pour lampe portable JODIOLUX
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement Batterie
Application Éclairage
Nombre de cellules 5
Type de carter Scellé
Complémentaires
Produits compatibles Jodiolux
Capacité de batterie 7 Ah à 6 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Taille de la batterie KRMT 33/91
Diamètre 33 mm
Longueur 99 mm
Hauteur 96 mm
Largeur 61 mm
Poids du produit 1,04 kg
Environnement
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -10…50 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 11,0 cm
Largeur de l'emballage 1 7,0 cm
Longueur de l'emballage 1 11,0 cm
Poids de l'emballage 1 1,04 kg
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Non applicable, hors de la portée juridique de la directive RoHS UE
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois