Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

OVA58323 |
Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
OVA58323 image- materielelectrique
OVA58323
Pyros - Bloc autonome éclairage sécurité adres. antipanique - bloc phares- IP42
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement Bloc autonome d'éclairage de secours
Fonction Adressable
Alimentation Non maintenu
Nombre de batteries 2 x 12 V 7,2 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source lumineuse Halogen H3 2 55 W: coupure secteur
Complémentaires
Type de lampe Lampe halogène
Montage de l'appareil Saillie mural
Type de plastron Verre minéral
[Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz
Puissance consommée en VA 33 VA
Puissance consommée 14,85 W
Consommation électrique 143 mA
Autonomie 1 h
Temps de charge 24 H
Flux lumineux 1500 lm
Classe d'isolation électrique Classe II
Hauteur 440 mm
Largeur 252 mm
Profondeur 230 mm
Poids du produit 7,5 kg
Environnement
Tenue au feu 850 °C
Certifications du produit NF Performance SATI
Normes EN 60598-1
EMC directive
NF EN 60598-2-22
NF C 71-820
NF C 71-801
Température de l'air ambiant en fonctionnement 0…30 °C
Tenue aux chocs IK IK08
Degré de protection (IP) IP42
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 22,5 cm
Largeur de l'emballage 1 24 cm
Longueur de l'emballage 1 47,5 cm
Poids de l'emballage 1 6,94 kg
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 months