Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

PRA08118 |
Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
PRA08118 image- materielelectrique
PRA08118
Pragma - coffret interface 1 rang. Associable avec coffr. 13/18 mod. Saillie
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Type de produit ou équipement Boîtier
Type d'extensibilité Interface
Largeur Extérieur: 200 mm
Hauteur 300 mm
Profondeur 115 mm
Nombre de modules 18mm par rangée 18
Nombre de rangées horizontales 1
Classe d'isolation électrique Double isolation
Classe II
Equipement fournis 1 x étiquette d'identification
1 x platine pleine par rangée
1 x face avant et raccordement arrière
Type de porte Sans
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Pas de 9 mm 36
Nombre total de modules de 18 mm 7
Nombre de plaques 1 pour plaque pleine
In courant assigné d'emploi 125 A
[Ui] tension assignée d'isolement 400 V
Type de rail Sans
Type de châssis plein Sans châssis plein
Entrée câble Plaques amovibles
Jonction
Plaques découpées
Câble ou tube
Matière du coffret Partie arrière: techno plastique
Face avant: techno plastique
Couleur Habillage: blanc (RAL 9016)
Face avant: blanc (RAL 9016)
Profondeur d'encastrement 0 mm
Profondeur interne 95 mm
Environnement
Tenue au feu Partie arrière: 750 °C
Face avant: 750 °C
Degré de protection IP IP30 sans porte
IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK IK08 sans porte
IK09 avec porte
Catégorie de surtension II
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…60 °C
Normes CEI 60670-1
CEI 60670-24
CEI 61439-1
CEI 61439-3
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 14,5 cm
Largeur de l'emballage 1 22 cm
Longueur de l'emballage 1 31 cm
Poids de l'emballage 1 1,27 kg
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois