Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

PRA32413 |
Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
PRA32413 image- materielelectrique
PRA32413
Pragma - coffret encastré - 4 rangées 13 modules
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Pragma
Type de produit ou équipement Boîtier
Type d'extensibilité Coffret de répartition
Largeur Paroi: 366 mm
Extérieur: 396 mm
Hauteur Paroi: 780 mm
Extérieur: 810 mm
Profondeur Paroi : 86 mm
Extérieur : 21 mm
Nombre de modules 18mm par rangée 13
Nombre de rangées horizontales 4
Classe d'isolation électrique Double isolation
Classe II
Equipement fournis 1 x étiquette d'identification
1 x kit de marquage
1 x bande d'obturateur
3 x bornier
Type de porte Sans
Complémentaires
Installation du coffret Encastré
Pas de 9 mm 26
Nombre total de modules de 18 mm 52
Puissance dissipée en W 76 W
In courant assigné d'emploi 90 A
Type de rail DIN
Type de châssis plein Sans châssis plein
Entrée câble Plaques amovibles
Pré-découpages latéraux
Câble ou tube
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB Compatible XE
Nombre de borniers 1 terre (rapide) avec 38 sortants
2 phase / neutre (rapide) avec 7 sortants
Départs du bornier répartiteur 6 x 25 mm² pour terre
32 x 4 mm² pour terre
2 x 35 mm² pour phase / neutre
12 x 16 mm² pour phase / neutre
Matière du coffret Partie arrière: techno plastique
Face avant: techno plastique
Couleur Habillage: blanc (RAL 9016)
Face avant: blanc (RAL 9016)
Pays cible France
Profondeur d'encastrement 86 mm
Profondeur interne 84 mm
Environnement
Tenue au feu Face avant: 750 °C
Partie arrière: 850 °C
Degré de protection IP IP30 sans porte
IP40 avec porte
Tenue aux chocs IK IK08 sans porte
IK09 avec porte
Catégorie de surtension II
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…60 °C
Normes CEI 60670-1
CEI 60670-24
CEI 61439-1
CEI 61439-3
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 13,500 cm
Largeur de l'emballage 1 42,000 cm
Longueur de l'emballage 1 83,000 cm
Poids de l'emballage 1 5,450 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 18
Hauteur de l'emballage 2 120,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 111,900 kg
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP 47f1c3ed-56e0-4801-87cf-adda30442a2e
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
print Profil de circularité
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 31
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois