Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

PRA91067 |
Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
PRA91067 image- materielelectrique
PRA91067
Pragma - kit montage prises industr/domest. - coffret interface - blanc
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de fabrication consulter si stock
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Pragma
Type de produit ou équipement Kit de montage
Nom de l'appareil kit de sorties de puissance industrielle
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de montage
Complémentaires
Installation du coffret En saillie
Nombre de rangées horizontales 1
Nombre de modules de 18 mm par rangée 13
18
24
Couleur Blanc (RAL 9003)
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,0 cm
Largeur de l'emballage 1 20,0 cm
Longueur de l'emballage 1 20,0 cm
Poids de l'emballage 1 90,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 20
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 2,287 kg
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Oui
Numéro SCIP B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
Règlementation REACh
print Déclaration REACh
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.) 1
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois