Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
R9H13401VDIM image- materielelectrique
R9H13401VDIM
Resi9 Coffret VDI 13M1R - grade 2TV basique - 4xRJ45 cat6
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme Resi9
Nom du produit Resi9 CX
Type de produit ou équipement Coffret de communication
Bénéfices Distribution de TV, de données et de téléphone sur chaque prise RJ45
Composition du pack 1xResi9 enveloppe
1x rail DIN240 mm
1x DTI + répartiteur ADSL 4 voies
1x panneau de raccordement 8 port(s)
4xActassi RJ45 S-One DPM Cat6
1x bornier de terre2 sortie(s)
1x F distributeur TV2 sortie(s)
1x F coudé à 90° adaptateur coaxial
Complémentaires
Nombre de sorties 4 sortie ADSL
2 TV/SAT
Type de coffret Resi9 coffret 13 modules)1rangée(s) horizontale(s)
Type de connecteur RJ45 Cat. 6 STP Actassi S-one
Earth terminal block connections 1 x 2,5…16 mm² borne à vis
1 x 2,5…10 mm² borne à vis
Pièce pour DTIO rail DIN
Longueur 250 mm
Hauteur 108 mm
Largeur 252 mm
Poids du produit 1,4 kg
Environnement
Normes EN 50083
Certifications du produit CE
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 13,200 cm
Largeur de l'emballage 1 26,000 cm
Longueur de l'emballage 1 27,000 cm
Poids de l'emballage 1 1,205 kg
Type d'emballage 2 P12
Nb produits dans l'emballage 2 84
Hauteur de l'emballage 2 102,000 cm
Largeur de l'emballage 2 80,000 cm
Longueur de l'emballage 2 120,000 cm
Poids de l'emballage 2 112,220 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois