Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
R9H9SWP92 image- materielelectrique
R9H9SWP92
Resi9 SWITCH ETHERNET 9 PORTS, 8 PORTS 1GBIT POE 30 W MAX, BUDGET TOTAL 92 W
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Resi9
Type de produit ou équipement Interrupteur Ethernet
Alimentation Adaptateur AC/DC
[Us] tension d'alimentation 100...240 V CA 50...60 Hz (alimentation)
Tension de sortie 51 V CC, 2 A
Puissance consommée maximale en W 102 W
Couleur Blanc
Complémentaires
Type de connecteur 1 port(s) RJ45 pour données
8 port(s) RJ45 pour PoE
Puissance nominale en W 92 W via PoE
30 W chaque port
Port Ethernet 10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
Service Ethernet MDI/MDX automatique
Auto-négociation
Bande passante fond de panier 18 Gbps
Taux de transfert 13,4 Mpps
Mode de commutation de trame À l'avance
Dimension du tampon 2 MB
Fonctions disponibles Prend en charge le transfert de vitesse filaire
Nombre d'adresses 16000
Signalisation locale DEL pour lien Ethernet actif
DEL pour puissance
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV
Mode opératoire VLAN isolation
Longueur 178 mm
Largeur 105 mm
Hauteur 26 mm
Poids du produit 430 g
670 g avec adaptateur puissance
Environnement
Normes IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3x
IEEE 802.3af
IEEE 802.3at
Certifications du produit CE
Température ambiante de fonctionnement 0…40 °C
Température ambiante de stockage -20…70 °C
Humidité relative 10…90 %, sans condensation (fonctionnement)
5…90 %, sans condensation (stockage)
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,200 cm
Largeur de l'emballage 1 24,800 cm
Longueur de l'emballage 1 33,200 cm
Poids de l'emballage 1 1,558 kg
Type d'emballage 2 S04
Nb produits dans l'emballage 2 9
Hauteur de l'emballage 2 30,000 cm
Largeur de l'emballage 2 40,000 cm
Longueur de l'emballage 2 60,000 cm
Poids de l'emballage 2 15,510 kg
Type d'emballage 3 P12
Nb produits dans l'emballage 3 108
Hauteur de l'emballage 3 104,000 cm
Largeur de l'emballage 3 80,000 cm
Longueur de l'emballage 3 120,000 cm
Poids de l'emballage 3 197,120 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois