Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

RE11LCBM |
Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
RE11LCBM image- materielelectrique
RE11LCBM
TEMPO REPOS 24 - 240 VAC
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Zelio Time
Type de produit ou équipement Relais de temporisation modulaire
Type de sortie logique Statique
Dimension du pas en largeur 17,5 mm
Nom de composant RE11L
Type de temporisation C
Plage de temporisation 0,1…1 s
6…60 min
1…10 min
1…10 H
10…100 H
1…10 s
6…60 s
[Us] tension d'alimentation 24...240 V CA à 50/60 Hz
Complémentaires
Type de commande Sélecteur face avant
Plage d'utilisation en tension 0,85 à 1,1 Us
Courant de sortie nominal 0,7 A
Mode de raccordement Bornes à vis, 1 x 4 mm² sans embout
Bornes à vis, 2 x 1,5 mm² avec embout
Bornes à vis, 2 x 2,5 mm² sans embout
Matière du boîtier Auto-extinguible
Précision de répétition +/- 0,5% se conformer à CEI 61812-1
Dérive en température +/- 0,05 %/°C
Dérive en tension +/- 0,2 %/V
Réglage exact du temps de retard +/- 10 % pleine échelle à 25 °C se conformer à CEI 61812-1
Durée minimale de l'impulsion 0,05 s
Temps de reset 350 ms sur désexcitation
Facteur de marche 100 %
Puissance consommée en VA 32 VA à 240 V
Pouvoir de coupure 0,5 A CA/CC se conformer à UL
0,7 A CA/CC à 20 °C
Courant maximum des sorties 20 A
Courant commuté minimum 10 mA
Courant différentiel maximum 5 mA
Tension de coupure maximale 250 V
Chute de tension maximale <4 V à 3 fils
<8 V 2 fils
Endurance électrique 100000000 cycle
Endurance mécanique 100000000 cycle
Marquage CE
Distance de fuite 4 kV/3 se conformer à CEI 60664-1
Tenue aux ondes de choc 1 kV mode différentiel se conformer à CEI 61000-4-5 niveau 3
2 kV mode commun se conformer à CEI 61000-4-5 niveau 3
Support de montage Profilé symétrique 35mm se conformer à EN 50022
Poids du produit 0,06 kg
Environnement
Immunité aux micro-coupures 10 ms
Coefficient de déclassement 5 mA/°C
Tenue diélectrique 2,5 V 1 mA/1 minute se conformer à CEI 60255-5
2,5 V 1 mA/1 minute se conformer à CEI 60664
Normes 93/68/EEC
73/23/EEC
EN 50082-1/2
EN 50081-1/2
89/336/EEC
CEI 61812-1
CEI 60669-2-3
Certifications du produit cULus
CSA
Température ambiante de stockage -30…60 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -20…60 °C
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529 (bornier)
IP40 se conformer à CEI 60529 (enveloppe)
IP50 se conformer à CEI 60529 (face avant)
Tenue aux vibrations 0,35 mm (f= 10…55 Hz) conforming to CEI 60068-2-6
Humidité relative 93 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3
Tenue aux décharges électrostatiques 6 kV dans l'air se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
8 kV en contact se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m 80 MHz à 1 GHz se conformer à ENV 50140/204 niveau 3
10 V/m 80 MHz à 1 GHz se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
Tenue aux transitoires rapides 1 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3 (clip de connexion capacitive)
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3 (directe)
Tenue aux champs radioélectriques 10 V (0,15 à 80 MHz) se conformer à ENV 50141 (IEC 61000-4-6 level 3)
Immunité aux creux de tension 30 % / 10 ms se conformer à CEI 61000-4-11
60 % / 100 ms se conformer à CEI 61000-4-11
95 % / 5 s se conformer à CEI 61000-4-11
Perturbation radiée/conduite Classe B se conformer à EN 55022 (EN 55011 group 1)
Garantie contractuelle
Garantie 18 months