Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
RE11RMMU image- materielelectrique
RE11RMMU
TEMPO MULTI 24VDC 24-240V AC
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Zelio Time
Type de produit ou équipement Relais de temporisation modulaire
Type de sortie logique Relais
Nom de composant RE11R
Type de temporisation Di
D
B
Bw
C
Ac
At
Ht
H
A
Plage de temporisation 6…60 min
1…10 H
1…10 s
1…10 min
0,1…1 s
10…100 H
6…60 s
[Us] tension d'alimentation 24...240 V CA à 50/60 Hz
24 V CC
Courant de sortie nominal 8 A
Complémentaires
Matière des contacts AgNi (sans cadmium)
Dimension du pas en largeur 17,5 mm
Type de commande Sélecteur face avant
Plage d'utilisation en tension 0,85 à 1,1 Us
Mode de raccordement Bornes à vis, 2 x 1,5 mm² sans embout
Bornes à vis, 2 x 2,5 mm² + 1 x 4 mm² avec embout
Matière du boîtier Auto-extinguible
Précision de répétition +/- 0,5% se conformer à CEI 61812-1
Dérive en température +/- 0,05 %/°C
Dérive en tension +/- 0,2 %/V
Réglage exact du temps de retard +/- 10 % pleine échelle à 25 °C se conformer à CEI 61812-1
Durée minimale de l'impulsion 100 ms avec charge en parallèle
30 ms
Temps de réinitialisation maximum 100 ms sur désexcitation
Facteur de marche 100 %
Consommation d'énergie maximale 32 VA à 240 V
Consommation d'énergie maximale 0,6 W à 24 V
1,5 W à 240 V
Courant commuté minimum 10 mA
Courant commuté maximum 8 A
Tension de coupure maximale 250 V
Pouvoir de coupure 2000 VA
Pouvoir de coupure 80 W
Durée de vie électrique 100000 cycle à 8 A, 250 V pour résistive charge
Endurance mécanique 5000000 cycle
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 5 kV pour 1,2…50 µs se conformer à CEI 60664-1
5 kV pour 1,2…50 µs se conformer à CEI 61812-1
Marquage CE
Distance de fuite 4 kV/3 se conformer à CEI 60664-1
Tenue aux ondes de choc 1 kV mode différentiel se conformer à CEI 61000-4-5 niveau 3
2 kV mode commun se conformer à CEI 61000-4-5 niveau 3
Support de montage Profilé symétrique 35mm se conformer à EN 50022
Signalisation locale Pourclignotant : temporisation en cours voyant DEL (vert)
Pourstabilisé : relais alimenté, aucune temporisation en cours voyant DEL (vert)
Pourimpulsion : relais alim., aucune temporisation en cours (sauf pour fonct. Di-D) voyant DEL (vert)
Poids du produit 0,06 kg
Environnement
Immunité aux micro-coupures 10 ms
Tenue diélectrique 2,5 kV pour 1 mA/1 minute à 50 Hz se conformer à CEI 61812-1
Normes CEI 61812-1
73/23/EEC
89/336/EEC
93/68/EEC
CEI 60669-2-3
EN 50081-1/2
EN 50082-1/2
Certifications du produit GL
CSA
cULus
Température ambiante de stockage -30…60 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -20…60 °C
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529 (bornier)
IP40 se conformer à CEI 60529 (enveloppe)
IP50 se conformer à CEI 60529 (face avant)
Tenue aux vibrations 0,35 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Humidité relative 93 % sans condensation se conformer à CEI 60068-2-3
Tenue aux décharges électrostatiques 6 kV en contact se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
8 kV dans l'air se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m 80 MHz à 1 GHz se conformer à ENV 50140/204 niveau 3
10 V/m 80 MHz à 1 GHz se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
Tenue aux transitoires rapides 1 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3 (clip de connexion capacitive)
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3 (directe)
Tenue aux champs radioélectriques 10 V (0,15 à 80 MHz) se conformer à ENV 50141 (IEC 61000-4-6)
Immunité aux creux de tension 30 % / 10 ms se conformer à CEI 61000-4-11
60 % / 100 ms se conformer à CEI 61000-4-11
95 % / 5 s se conformer à CEI 61000-4-11
Perturbation radiée/conduite Classe B se conformer à EN 55022 (EN 55011 group 1)
Garantie contractuelle
Garantie 18 months