|
|
|
RE7TL11BU
Harmony Time - relais temporisé travail - 0,05..1s - 24Vca/cc - 1OF
|
|
|
AUJOURD'HUI DÉC. 14, 2024
|
|
Fin de commercialisation MARS 31, 2016
|
|
Fin des services standard JUIN 01, 2016
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Zelio Time
|
Type de produit ou équipement
|
Relais de temporisation industriel
|
Nom de composant
|
RE7
|
Type de temporisation
|
A
|
Plage de temporisation
|
0,05 s...300 H
|
Complémentaires
Type de sortie logique
|
Relais
|
Matière des contacts
|
Contacts nickel argent 90/10
|
Dimension du pas en largeur
|
22,5 mm
|
[Us] tension d'alimentation
|
110 à 240 V CA 50/60 Hz
24 V CA/CC 50/60 Hz
|
Plage d'utilisation en tension
|
0,85 à 1,1 Us
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis, 2 x 1,5 mm² souple avec embout
Bornes à vis, 2 x 2,5 mm² souple sans embout
|
Couple de serrage
|
0,6…1,1 N.m
|
Réglage exact du temps de retard
|
+/- 10 % pleine échelle
|
Précision de répétition
|
+/- 0,2 %
|
Dérive en température
|
< 0,07 %/°C
|
Dérive en tension
|
< 0,2 %/V
|
Durée minimale de l'impulsion
|
20 ms
|
Temps de réinitialisation
|
50 ms
|
Tension de coupure maximale
|
250 V CA/CC
|
Endurance mécanique
|
20000000 cycle
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
8 A
|
[Ie] courant assigné d'emploi maximal
|
2 A DC-13 24 V à 70 °C se conformer à CEI 60947-5-1/1991/VDE 0660
0,1 A DC-13 250 V à 70 °C se conformer à CEI 60947-5-1/1991/VDE 0660
0,2 A DC-13 115 V à 70 °C se conformer à CEI 60947-5-1/1991/VDE 0660
3 A AC-15 à 70 °C se conformer à CEI 60947-5-1/1991/VDE 0660
|
Capacité de commutation minimum
|
10 mA à 12 V
|
Marquage
|
CE
|
Catégorie de surtension
|
III conforming to CEI 60664-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V entre circuit de contact et entrées de commande CEI certifié
250 V entre circuit de contact et alimentation CEI certifié
300 V entre circuit de contact et entrées de commande CSA certifié
300 V entre circuit de contact et alimentation CSA certifié
|
Valeur de désengagement
|
> 0,1 Uc
|
Position de montage
|
Toutes positions sans déclassement
|
Tenue aux ondes de choc
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-5 niveau 3
|
Puissance consommée en VA
|
0,7 VA à 24 V
1,8 VA à 110 V
8,5 VA à 240 V
|
Puissance consommée maximale en W
|
0,5 W à 24 V
|
Description des bornes
|
(15-16-18)OC_OFF
(B1-A2)CO
ALT
|
Hauteur
|
78 mm
|
Largeur
|
22,5 mm
|
Profondeur
|
80 mm
|
Poids du produit
|
0,15 kg
|
Environnement
Immunité aux micro-coupures
|
3 ms
|
Normes
|
EN/CEI 61812-1
|
Certifications du produit
|
CSA
GL
UL
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Humidité relative
|
15…85 % 3K3 se conformer à CEI 60721-3-3
|
Tenue aux vibrations
|
0,35 mm (f= 10…55 Hz) conforming to CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
IP20 (bornes)
IP50 (enveloppe)
|
Degré de pollution
|
3 conforme à CEI 60664-1
|
Tenue diélectrique
|
2,5 kV
|
Onde de choc non-dissipative
|
4,8 kV
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
6 kV en contact se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
8 kV dans l'air se conformer à CEI 61000-4-2 niveau 3
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3
|
Perturbation radiée/conduite
|
Groupe 1 CISPR11 - Classe A
CISPR22 - classe A
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Garantie contractuelle
|
|