|
|
|
RE8YA32BTQ
Harmony Time - relais tempo. pour dém. étoile-triangle - 0,3..30s - 24Vca/cc-1O+1F
|
|
|
AUJOURD'HUI DÉC. 14, 2024
|
|
Fin de commercialisation JANV. 01, 2017
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2017
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Zelio Time
|
Type de produit ou équipement
|
Relais de temporisation industriel Optimum
|
Nom de composant
|
RE8
|
Type de temporisation
|
Qe
|
Plage de temporisation
|
0,3…30 s
|
Vente par quantité indivisible
|
10
|
Complémentaires
Type de sortie logique
|
Relais
|
Matière des contacts
|
Contacts nickel argent 90/10
|
Dimension du pas en largeur
|
22,5 mm
|
[Us] tension d'alimentation
|
24 V CA/CC 50/60 Hz
|
Plage d'utilisation en tension
|
0,9 à 1,1 Us
|
Mode de raccordement
|
Bornes à vis, 2 x 1,5 mm² souple avec embout
Bornes à vis, 2 x 2,5 mm² souple sans embout
|
Couple de serrage
|
0,6…1,1 N.m
|
Réglage exact du temps de retard
|
+/- 20 % pleine échelle
|
Précision de répétition
|
< 1 %
|
Dérive en tension
|
< 2,5 %/V
|
Dérive en température
|
< 0,2 %/°C
|
Durée minimale de l'impulsion
|
26 ms
|
Temps de réinitialisation
|
50 ms
|
Tension de coupure maximale
|
250 V
|
Endurance mécanique
|
20000000 cycle
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
8 A
|
[Ie] courant assigné d'emploi maximal
|
2 A DC-13 24 V à 70 °C se conformer à CEI 60947-5-1/1991
2 A DC-13 24 V à 70 °C se conformer à VDE 0660
3 A AC-15 24 V à 70 °C se conformer à CEI 60947-5-1/1991
3 A AC-15 24 V à 70 °C se conformer à VDE 0660
0,1 A DC-13 250 V à 70 °C se conformer à CEI 60947-5-1/1991
0,1 A DC-13 250 V à 70 °C se conformer à VDE 0660
0,2 A DC-13 115 V à 70 °C se conformer à CEI 60947-5-1/1991
0,2 A DC-13 115 V à 70 °C se conformer à VDE 0660
|
Capacité de commutation minimum
|
10 mA à 12 V
|
Marquage
|
CE
|
Catégorie de surtension
|
III conforming to CEI 60664-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V se conformer à CEI
300 V se conformer à CSA
|
Valeur de désengagement
|
> 0,1 Uc
|
Position de montage
|
Toutes positions sans déclassement
|
Tenue aux ondes de choc
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-5 niveau 3
|
Puissance consommée en VA
|
0,9 VA à 24 V
|
Puissance consommée maximale en W
|
0,7 W à 24 V
|
Description des bornes
|
(A1-A2)CO
(25-28)NO_ON
(15-16)NC_ON
|
Hauteur
|
78 mm
|
Largeur
|
22,5 mm
|
Profondeur
|
80 mm
|
Poids du produit
|
0,11 kg
|
Environnement
Immunité aux micro-coupures
|
3 ms
|
Normes
|
EN/CEI 61812-1
|
Certifications du produit
|
CSA
UL
GL
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-20…60 °C
|
Humidité relative
|
15…85 % 3K3 se conformer à CEI 60721-3-3
|
Tenue aux vibrations
|
0,35 mm (f= 10…55 Hz) conforming to CEI 60068-2-6
|
Degré de protection IP
|
IP20 (bornes)
IP50 (gaine)
|
Degré de pollution
|
3 conforme à CEI 60664-1
|
Tension d'essai diélectrique
|
2,5 kV
|
Onde de choc non-dissipative
|
4,8 kV
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3 niveau 3
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4 niveau 3
|
Perturbation radiée/conduite
|
CISPR22 - classe A
Groupe 1 CISPR11 - Classe A
|
Garantie contractuelle
|
|