Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

RHK416KC |
Schneider-Electric Materiel Electrique (Magelec)
 
RHK416KC image- materielelectrique
RHK416KC
Harmony Relay - relais bistable - 110Vca 60Hz - 4OF
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony Relay
Type de produit ou équipement Relais enfichable
Nom de l'appareil RHK
Description des contacts 4 F/O
Fonctionnement des contacts Standard
Accrochage
[Uc] tension circuit de commande 110 V CA 60 Hz
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 5 A 40 °C
Etat LED Sans
Type de commande Contrôle manuel
Antiparasitage bobine Sans
Complémentaires
[Ui] tension d'isolement 250 V
Niveaux de test Niveau A groupe de montage
Position de montage Toutes positions
Capacité de commutation minimum 150 mVA à 10 mA
150 mVA, 1 V
Durée des rebonds de contact <= 10 ms
Chute de tension maximale <100 V pour 3 Aà 24 V
Résistance moyenne 30 mOhm à 20 °C
Consommation moyenne de la bobine en VA 6 (appel) sur bobine 1
1,3 (maintien) sur bobine 2
2,5 (appel) sur bobine 2
3,5 (maintien) sur bobine 1
Plage de tension du circuit de commande 0,8 à 1,1 Uc se conformer à CEI 60255
Seuil de tension de retombée 0,15…0,5 Uc
Facteur de puissance 0,6 (appel)
0,7 (maintien)
Endurance mécanique 10000000 cycle
Vitesse de commande maximale 2 cyc/mn
Temps de fonctionnement 5…17 ms entre l'excitation de la bobine et la fermeture du contact "F" à 20 °C
8…16 ms entre l'excitation de la bobine de déclenchement et la fermeture du contact NF à 20 °C
1...3 ms pour activation/désactivation de l'alimentation
0,5...6 ms pour mise hors/sous tension
Durée minimale de l'impulsion 50 ms
Largeur hors tout CAO 33 mm
Hauteur hors tout CAO 43 mm
Profondeur hors tout CAO 90 mm
Description des bornes ISO n°1 (A1-A2)CO
(B1-B2)CO
(11-12-14)OC
(31-32-34)OC
(41-42-44)OC
(21-22-24)OC
Poids du produit 0,14 kg
Code de compatibilité RHK
Environnement
Normes NF C 45-250
VDE 0435
BS 4794
CEI 255
Certifications du produit EDF
CSA
ASE
UR
BV
USSR
Traitement de protection TC
Tenue diélectrique 2500 V
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement -5…40 °C se conformer à CEI 60255
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 6 gn (f= 10…55 Hz) conforming to CEI 60068-2-6
6 gn (f= 10…55 Hz) conforming to NF C 20-616
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn pour 11 ms se conformer à NF C 20-608
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 5,5 cm
Largeur de l'emballage 1 5 cm
Longueur de l'emballage 1 11,5 cm
Poids de l'emballage 1 154 g
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Informations d'exemption RoHS
print Oui
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois